Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
252-902 bis 252-910 - THT-Stiftleiste, Rastermaß 3.5 mm
Stückliste
252-905
BESTNR
Bestell-Nr.
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
RM
Rastermaß
3.50 mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
14.00 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
2.70 mm
FARBE
Farbe
schwarz
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D