Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
742-106 - morsetto sezionatore e di misura componibile per circuiti stampati 2 reofori a saldare/polo SEZIONATORE BIANCO passo 5,08 mm/0,2 in
Lista materiale
742-106
BESTNR
Codice art.
742-106
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
16 A
RM
Passo
5.08 mm
P
Numero di poli
1
HOEHE
Altezza
23.20 mm
BREITE
Larghezza
5.08 mm
TIEFE
Profondita
34.70 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
1
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
FARBE
Colore
orange
GEWICHT
Peso
4.460 g
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,4 +0,05 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D