Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
742-116 - Anreihbare Sicherungsklemme für Leiterplatten 2 Lötstifte/Pol Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in
Stückliste
742-116
BESTNR
Bestell-Nr.
742-116
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 9 mm
SPANNUNG
Spannung
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
15 A
RM
Rastermaß
5.08 mm
P
Polzahl
1
HOEHE
Höhe
23.20 mm
BREITE
Breite
5.08 mm
TIEFE
Tiefe
34.70 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
1
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
orange
GEWICHT
Gewicht
3.806 g
BOHRLOCHDURCHM
Bohrlochdurchmesser
1,4 +0,05 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D