Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
742-152 - piastra terminale applicabile a scatto SPESSORE 1.5 MM / 0.059 IN
Lista materiale
742-152
BESTNR
Codice art.
742-152
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altezza
23.20 mm
BREITE
Larghezza
1.50 mm
TIEFE
Profondita
53.20 mm
FARBE
Colore
grau
GEWICHT
Peso
2.021 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-33
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D