Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 44
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
816-102 hasta 816-112 - Borna p/placas de circ. impr., 2 cond., 1,5 mm², Paso 5 mm, Push-in CAGE CLAMP®
Lista de materiales
816-107/000-002
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.2 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
24 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
9 - 10 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
14 A
RM
Paso
5.00 mm
P
Número de polos
HOEHE
Altura
16.60 mm
BREITE
Ancho
mm
TIEFE
Profundidad
17.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
FARBE
Color
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.1+0,1 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D