Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 44
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
816-102 à 816-112 - Borne pour circuits imprimés 2 cond., 1,5 mm², Pas 5 mm, Push-in CAGE CLAMP®
Nomenclature
816-107/000-002
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.2 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
24 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
SPANNUNG
tension de mesure
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
14 A
RM
Pas
5.00 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
16.60 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
17.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
FARBE
Couleur
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.1+0,1 mm
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D