Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 44
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
816-102 a 816-112 - Morsetto per circuito stampato per 2 conduttori, 1,5 mm², Passo pin 5 mm, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
816-107/000-002
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.2 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
24 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
14 A
RM
Passo
5.00 mm
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
16.60 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
17.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
FARBE
Colore
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.1+0,1 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D