Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 44
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
816-102 to 816-112 - 2-conductor PCB terminal block, 1.5 mm², Pin spacing 5 mm, Push-in CAGE CLAMP®
Bill of material
816-107/000-002
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.2 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
9 - 10 mm
SPANNUNG
Measured voltage
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
14 A
RM
Pin Spacing
5.00 mm
P
No. of poles
HOEHE
Height
16.60 mm
BREITE
Width
mm
TIEFE
Depth
17.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
FARBE
Color
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.1+0,1 mm
GEWICHT
Weight
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D