Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2042-1008 - Schaltermodul, mit Wechselschalter, Schaltspannung AC 250 V
Stückliste
2042-1008
BESTNR
Bestell-Nr.
2042-1008
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Schaltermodul, transluzent
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Spannung
250 V
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
10 A
HOEHE
Höhe
87.00 mm
BREITE
Breite
15.50 mm
TIEFE
Tiefe
52.00 mm
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
17.400 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-49
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D