Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2042-3819 - Módulo con relé, Tensión nominal de entrada 24V … 230V AC/DC, 2 contactos de cierre, Corriente límite en funcionamiento continuo: 5 A, Indicador de estados, verde, 20 mm ancho de montaje
Lista de materiales
2042-3819
BESTNR
Item-No.
2042-3819
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
P
Número de polos
8
HOEHE
Altura
77.70 mm
BREITE
Ancho
20.70 mm
TIEFE
Profundidad
52.00 mm
FARBE
Color
gris
GEWICHT
Peso
40.100 g
BEMERKUNGEN
Comment
AC/DC 24 V ... 230 V / +/- 10 % | 2 make contact
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-49
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D