Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2857-102 - Boîtier vide
Nomenclature
2857-102
BESTNR
No de produit
2857-102
BEZEICHNUNG
Désignation
Boîtier vide
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.2 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
24 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
SPANNUNG
tension de mesure
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
16 A
HOEHE
Hauteur
107.00 mm
BREITE
Largeur
12.50 mm
TIEFE
Profondeur
110.00 mm
FARBE
Couleur
gris clair
GEWICHT
Poids
62.959 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-18-27-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-18-27-02
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D