Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2857-102 - Custodia vuota
Lista materiale
2857-102
BESTNR
Codice art.
2857-102
BEZEICHNUNG
Designazione
Custodia vuota
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.2 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
24 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
16 A
HOEHE
Altezza
107.00 mm
BREITE
Larghezza
12.50 mm
TIEFE
Profondita
110.00 mm
FARBE
Colore
grigio chiaro
GEWICHT
Peso
62.959 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-18-27-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-18-27-02
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D