Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
286-320 - Module relais, Tension nominale d'entrée DC 24 V, 1 T et 1 R, Limitation courant constant 6 A, Indication d'état rouge, Largeur 20 mm
Nomenclature
286-320
BESTNR
No de produit
286-320
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
hauteur
71.10 mm
BREITE
largeur
20.00 mm
TIEFE
Profondeur
52.00 mm
FARBE
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
32.529 g
BEMERKUNGEN
Comment
Un DC 24 V | In 7.4 mA
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D