Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
286-352 - Relaisbaustein Relais mit 4 Schließern (4a) DC 24 V
Stückliste
286-352
BESTNR
Bestell-Nr.
286-352
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Höhe
71.10 mm
BREITE
Breite
25.00 mm
TIEFE
Tiefe
52.00 mm
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
36.700 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
Un DC 24 V | In 8.5 mA
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D