Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
286-352 - Module relais relais avec 4 T DC 24 V
Nomenclature
286-352
BESTNR
No de produit
286-352
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
hauteur
71.10 mm
BREITE
largeur
25.00 mm
TIEFE
Profondeur
52.00 mm
FARBE
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
36.700 g
BEMERKUNGEN
Comment
Un DC 24 V | In 8.5 mA
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D