Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
286-504 - Módulo con relé Relé con 1 inversor (1u) AC/DC 24 V
Lista de materiales
286-504
BESTNR
Item-No.
286-504
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altura
71.10 mm
BREITE
Ancho
15.00 mm
TIEFE
Profundidad
52.00 mm
FARBE
Color
gris
GEWICHT
Peso
32.500 g
BEMERKUNGEN
Comment
Un AC/DC 24 V | ln 21.8 mA
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D