Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
286-504 - Modulo rele Rele con 1 contatto in scambio (1u) AC/DC 24 V
Lista materiale
286-504
BESTNR
Codice art.
286-504
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altezza
71.10 mm
BREITE
Larghezza
15.00 mm
TIEFE
Lunghezza
52.00 mm
FARBE
Colore
grigio
GEWICHT
Peso
32.500 g
BEMERKUNGEN
Comment
Un AC/DC 24 V | ln 21.8 mA
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D