Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
286-504 - Relay module relay with 1 changeover contact (1u) AC/DC 24 V
Bill of material
286-504
BESTNR
Item-No.
286-504
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Height
71.10 mm
BREITE
Width
15.00 mm
TIEFE
Depth
52.00 mm
FARBE
Color
gray
GEWICHT
Weight
32.500 g
BEMERKUNGEN
Comment
Un AC/DC 24 V | ln 21.8 mA
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D