Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
286-510 - Relaisbaustein Relais mit 2 Wechslern (2u) AC 5/6 V
Stückliste
286-510
BESTNR
Bestell-Nr.
286-510
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Höhe
71.10 mm
BREITE
Breite
20.00 mm
TIEFE
Tiefe
52.00 mm
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
57.100 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
Un AC 5/6 V | In 174 mA
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D