Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
286-510 - Modulo rele Rele con 2 contatti in scambio (2u) AC 5/6 V
Lista de materiales
286-510
BESTNR
Item-No.
286-510
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altura
71.10 mm
BREITE
Ancho
20.00 mm
TIEFE
Profundidad
52.00 mm
FARBE
Color
gris
GEWICHT
Peso
57.100 g
BEMERKUNGEN
Comment
Un AC 5/6 V | In 174 mA
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D