Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
286-555 - Relay module relay with 4 make contacts (4A) AC 115 V
Lista materiałowa
286-555
BESTNR
Nr zamówienia.
286-555
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
wysokość
71.10 mm
BREITE
szerokość
25.00 mm
TIEFE
głębokość
52.00 mm
FARBE
kolor
szara
GEWICHT
masa
39.300 g
BEMERKUNGEN
Comment
Un AC 115 V | In 10.6 mA
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D