Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
289-121 - composant modulaire avec diode, avec 14 pièces, Diode 1N4007, avec cathode commune
Nomenclature
289-121
BESTNR
No de produit
289-121
BEZEICHNUNG
Désignation
composant modulaire avec diode
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
HOEHE
Hauteur
31.50 mm
BREITE
Largeur
47.00 mm
TIEFE
Profondeur
65.50 mm
GEWICHT
Poids
24.550 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-27
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D