Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
289-178 - Übergabemodul, RJ-45, mit Leistungskontakten, Leiterplattenklemmen, Cat. 5, im Montagesockel, mit Schirmanschluss, mit Schirmklemmbügel
Stückliste
289-178
BESTNR
Bestell-Nr.
289-178
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
5 - 6 mm
HOEHE
Höhe
67.00 mm
BREITE
Breite
30.00 mm
TIEFE
Tiefe
85.00 mm
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
51.732 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
19-17-90-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
19-17-90-01
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D