Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
289-456 - Modulo interfaccia, con connettore femmina D-Sub miniaturizzato, 15 poli, per controspine con connessione a saldare, Montaggio verticale
Lista materiale
289-456
BESTNR
Codice art.
289-456
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
P
Numero di poli
15
HOEHE
Altezza
19.00 mm
BREITE
Larghezza
53.50 mm
TIEFE
Lunghezza
63.50 mm
GEWICHT
Peso
37.100 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D