Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
789-324 - Module relais, Tension nominale d'entrée DC 24 V, 1T, Limitation courant constant 16 A, pour charges de type lampes, Commutateur manuel/0/automatique, Indication d'état rouge, Largeur 18 mm
Nomenclature
789-324
BESTNR
No de produit
789-324
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
HOEHE
hauteur
55.00 mm
BREITE
largeur
17.50 mm
TIEFE
Profondeur
90.00 mm
FARBE
Couleur
grau
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V
GEWICHT
Poids
60.426 g
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D