Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
789-620 - Strommessumformer, Stromeingangssignal DC 80A, MODBUS RTU, Versorgungsspannung DC 24 V
Stückliste
789-620
BESTNR
Bestell-Nr.
789-620
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Höhe
55.00 mm
BREITE
Breite
35.00 mm
TIEFE
Tiefe
90.00 mm
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
Messbereich DC 0 … 80 A
GEWICHT
Gewicht
80.200 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-21-01-23
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D