Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
789-620 - Current signal conditioner, Current input signal: 80 ADC, Modbus RTU, Supply voltage: 24 VDC
Bill of material
789-620
BESTNR
Item-No.
789-620
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Height
55.00 mm
BREITE
Width
35.00 mm
TIEFE
Depth
90.00 mm
BEMERKUNGEN
Comment
Messbereich DC 0 … 80 A
GEWICHT
Weight
80.200 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-21-01-23
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D