Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
789-804 - Schaltermodul, mit Taster rastend, Schaltspannung AC 250 V, Schaltstrom 16 A
Stückliste
789-804
BESTNR
Bestell-Nr.
789-804
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
5 - 6 mm
HOEHE
Höhe
55.00 mm
BREITE
Breite
17.50 mm
TIEFE
Tiefe
90.00 mm
FARBE
Farbe
lichtgrau
GEWICHT
Gewicht
40.765 g
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D