Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
789-804 - Módulo de conmutador, con pulsador de cierre, Tensión de conmutación 250V AC, Corriente de conmutación 16A
Lista de materiales
789-804
BESTNR
Item-No.
789-804
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
5 - 6 mm
HOEHE
Altura
55.00 mm
BREITE
Ancho
17.50 mm
TIEFE
Profundidad
90.00 mm
FARBE
Color
lichtgrau
GEWICHT
Peso
40.765 g
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D