Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
789-804 - Module commutateur, avec bouton verrouillé, Tension de commutation AC 250 V, Courant de commutation 16 A
Nomenclature
789-804
BESTNR
No de produit
789-804
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
HOEHE
hauteur
55.00 mm
BREITE
largeur
17.50 mm
TIEFE
Profondeur
90.00 mm
FARBE
Couleur
lichtgrau
GEWICHT
Poids
40.765 g
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D