Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
789-804 - Modulo di commutazione, con pulsante di blocco, Tensione di commutazione: 250 V AC, Corrente di commutazione: 16 A
Lista materiale
789-804
BESTNR
Codice art.
789-804
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
HOEHE
Altezza
55.00 mm
BREITE
Larghezza
17.50 mm
TIEFE
Lunghezza
90.00 mm
FARBE
Colore
lichtgrau
GEWICHT
Peso
40.765 g
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D