Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
789-1549 - moduł przekaźnikowy, nominalne napięcie wejściowe 230 V AC, 2 zestyki przełączne, graniczny prąd stały 8 A, z ręcznym pobudzeniem, sygnalizacja statusu czerwony, szerokość 18 mm
Lista materiałowa
789-1549
BESTNR
Nr zamówienia.
789-1549
BEZEICHNUNG
Description
moduł przekaźnikowy, 2.5 mm²
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
HOEHE
wysokość
55.00 mm
BREITE
szerokość
17.50 mm
TIEFE
głębokość
90.00 mm
FARBE
kolor
jasnoszary
GEWICHT
masa
59.238 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D