Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
830-800/000-307 - Module pour distribution de potentiel, 2 potentiels, avec 2 blocs d'alimentation, Section du conducteur jusqu'à 6 mm², avec 16 bornes de sortie, Section du conducteur jusqu'à 2.5 mm²
Nomenclature
830-800/000-307
BESTNR
No de produit
830-800/000-307
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Hauteur
38.00 mm
BREITE
Largeur
89.00 mm
TIEFE
Profondeur
55.00 mm
GEWICHT
Poids
118.867 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-52
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D