Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
858-303 - Zócalo de conexión con relé industrial 4 inversores 12 V DC
Lista materiale
858-303
BESTNR
Codice art.
858-303
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
2 x 0.34 / 1 x 1.5 / 1 x 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
22 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
HOEHE
Altezza
73.00 mm
BREITE
Larghezza
31.00 mm
TIEFE
Lunghezza
97.00 mm
FARBE
Colore
grau
BEMERKUNGEN
Comment
DC 12 V
GEWICHT
Peso
99.500 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D