Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
859-307 - Morsetto rele di commutazione Rele con 1 contatto in scambio (1u) con minirelè con potenza di commutazione media
Lista materiale
859-307
BESTNR
Codice art.
859-307
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
HOEHE
Altezza
56.00 mm
BREITE
Larghezza
6.00 mm
TIEFE
Lunghezza
91.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
5
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
5
FARBE
Colore
grigio
GEWICHT
Peso
22.329 g
BEMERKUNGEN
Comment
DC 110 V
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D