Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
859-734 - Borne avec optocoupleur
Nomenclature
859-734
BESTNR
No de produit
859-734
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
HOEHE
hauteur
56.00 mm
BREITE
largeur
6.00 mm
TIEFE
Profondeur
91.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
5
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
5
FARBE
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
20.498 g
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D