Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
859-734 - Optocoupler terminal block
Lista materiałowa
859-734
BESTNR
Nr zamówienia.
859-734
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
HOEHE
wysokość
56.00 mm
BREITE
szerokość
6.00 mm
TIEFE
głębokość
91.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
5
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
5
FARBE
kolor
szara
GEWICHT
masa
20.498 g
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D