Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
859-739 - Optocoupleur de puissance Entrée : DC 12 V Sortie : DC 3 ... 30 V / 5 A
Nomenclature
859-739
BESTNR
No de produit
859-739
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
HOEHE
hauteur
56.00 mm
BREITE
largeur
6.00 mm
TIEFE
Profondeur
91.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
5
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
5
FARBE
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
19.329 g
BEMERKUNGEN
Comment
DC 12 V
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D