Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
272-103/101-000 - Insulated PUSH WIRE® connectors with screw-type ground contact 3 pole
Lista materiałowa
272-103/101-000
BESTNR
Nr zamówienia.
272-103/101-000
BEZEICHNUNG
Description
Insulated PUSH WIRE® connectors
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
SPANNUNG
Measured voltage
400 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
18 A
P
liczba biegunów
3
HOEHE
wysokość
24.50 mm
BREITE
szerokość
15.30 mm
TIEFE
głębokość
28.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
12
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
6
FARBE
kolor
biały
GEWICHT
masa
9.597 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-04
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D