Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
294-5022 - Borne de raccordement de luminaires sans contact de mise à la terre 2 pôles N' / L' avec pieds de fixation encliquetables
Nomenclature
294-5022
BESTNR
No de produit
294-5022
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
2 x 0.5 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
2 x 18 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
SPANNUNG
tension de mesure
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
24 A
P
Nbre de pôles
2
HOEHE
Hauteur
17.00 mm
BREITE
Largeur
20.00 mm
TIEFE
Profondeur
27.30 mm
FARBE
Couleur
weiß
BEMERKUNGEN
Comment
N' L'
GEWICHT
Poids
6.360 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D