Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
294-5022 - Lighting Connector without ground contact 2 pole N' / L' with snap-in mounting feet
Lista materiałowa
294-5022
BESTNR
Nr zamówienia.
294-5022
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
2 x 0.5 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
2 x 18 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
SPANNUNG
Measured voltage
500 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
24 A
P
liczba biegunów
2
HOEHE
wysokość
17.00 mm
BREITE
szerokość
20.00 mm
TIEFE
głębokość
27.30 mm
FARBE
kolor
weiß
BEMERKUNGEN
Comment
N' L'
GEWICHT
masa
6.360 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D