Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
294-5043 - Leuchtenanschlussklemme ohne PE-Kontakt 3-polig 3 / 2 / 1 mit Rastfüßen
Stückliste
294-5043
BESTNR
Bestell-Nr.
294-5043
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
3 x 0.5 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
3 x 18 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 9 mm
SPANNUNG
Spannung
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
24 A
P
Polzahl
3
HOEHE
Höhe
17.00 mm
BREITE
Breite
30.00 mm
TIEFE
Tiefe
27.30 mm
FARBE
Farbe
weiß
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
3 2 1
GEWICHT
Gewicht
9.201 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D