Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
294-5045 - Leuchtenanschlussklemme ohne PE-Kontakt 5-polig 5 / 4 / 3 / 2 / 1 mit Rastfüßen
Stückliste
294-5045
BESTNR
Bestell-Nr.
294-5045
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
5 x 0.5 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
5 x 18 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 9 mm
SPANNUNG
Spannung
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
24 A
P
Polzahl
5
HOEHE
Höhe
17.00 mm
BREITE
Breite
50.00 mm
TIEFE
Tiefe
27.30 mm
FARBE
Farbe
weiß
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
5 4 3 2 1
GEWICHT
Gewicht
15.239 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D