Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
294-8335 - Borne de raccordement de luminaires Linect® con gatillo trinquete de puesta a tierra acodado 5 polos DA+ / DA- / L / PE / N
Lista de materiales
294-8335
BESTNR
Item-No.
294-8335
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
5 x 0.5 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
5 x 18 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8 - 9 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
24 A
P
Número de polos
5
HOEHE
Altura
17.00 mm
BREITE
Ancho
50.00 mm
TIEFE
Profundidad
27.30 mm
FARBE
Color
weiß
BEMERKUNGEN
Comment
DA+ DA- L Erde N
GEWICHT
Peso
17.138 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D