Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
873-902 - Leuchten-Steckverbinder 2-polig PUSH WIRE®-Anschluss
Stückliste
873-902
BESTNR
Bestell-Nr.
873-902
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.75 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
18 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
11 - 13 mm
SPANNUNG
Spannung
600 V
STROM
Strom
6 A
P
Polzahl
2
HOEHE
Höhe
13.20 mm
BREITE
Breite
13.00 mm
TIEFE
Tiefe
42.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
4
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
2
GEWICHT
Gewicht
4.763 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D