Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
261-252/342-000 à 261-262/342-000 - Barrette à bornes pour 4 conducteurs, des deux côtés avec boutons-poussoir, Avec pieds de fixation encliquetables, pour épaisseur de tôle de 0,6-1,2 mm, Trou de fixation Ø 3,5 mm, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Nomenclature
261-256/342-000
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
SPANNUNG
tension de mesure
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
24 A
P
Nbre de pôles
HOEHE
hauteur
mm
BREITE
largeur
mm
TIEFE
profondeur
28.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
FARBE
Couleur
grau
GEWICHT
Poids
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x pole width) + 4,4 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D