Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
261-317/331-000 - złączka 2-przewodowa, przycisk po jednej stronie, ze stopką zatrzaskową, 1-bieg., dla blach o grubości 0,6 – 1,2 mm, otwór montażowy Ø 3,5 mm, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
261-317/331-000
BESTNR
Nr zamówienia.
261-317/331-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
HOEHE
wysokość
23.20 mm
BREITE
szerokość
6.00 mm
TIEFE
głębokość
28.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
grün-gelb
GEWICHT
masa
2.460 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D