Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
261-337/342-000 - 4-conductor terminal block, on both sides with push-buttons, with fixing flange, 1-pole, for screw or similar mounting types, Fixing hole 3.2 mm Ø, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Bill of material
261-337/342-000
BESTNR
Item-No.
261-337/342-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
8 - 9 mm
HOEHE
Height
23.20 mm
BREITE
Width
10.00 mm
TIEFE
Depth
28.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
4
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
2
FARBE
Color
grün-gelb
GEWICHT
Weight
4.439 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D