Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
261-404 - Module fiche de contrôle, avec pieds de fixation, modulaires, pour bornes à 2 conducteurs, Pour série 261
Nomenclature
261-404
BESTNR
No de produit
261-404
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
tension de mesure
400 V
STROM
ampérage
0.5 A
BREITE
largeur
6.00 mm
FARBE
Couleur
grau
GEWICHT
Poids
2.300 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-48
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D