Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
261-422 bis 261-432 - 2-Leiter-Klemmenleiste, ohne Drücker, mit Befestigungsflanschen, für Schraub- u.ä. Befestigungsarten, Befestigungsloch Ø 3,2 mm, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Stückliste
261-426
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 9 mm
SPANNUNG
Spannung
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
24 A
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
18.00 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
28.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
FARBE
Farbe
grau
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L = (No. of poles x pole width) | L1 = L + 7,2 mm | L2 = L + 13,6 mm
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D